Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden. Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können Sockel-Blenden um 90° gedreht montiert werden.
- Artikel-Nr.:
- TS 8601060
- Produktbeschreibung
- Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7022
- Lieferumfang
- 2 Sockel-Blenden
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden. Hier werden die Sockel-Anreihlaschen benötigt
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 600 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1.798 kg
- Bruttogewicht
- 1.997 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208650
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für B: 600 mm, RAL 7022, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung