Bodenblech, einteilig, belüftet für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7825860

Bodenblech, einteilig belüftet, für TS, mit Lochungen zur Belüftung, Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, mit Bürstenleiste.

Artikel-Nr.:
DK 7825860
Produktbeschreibung
Mit Lochungen zur Belüftung und Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, mit Bürstenleiste abgedeckt.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.9 kg
Bruttogewicht
4.1 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177234437
ECLASS 8.0
27189261
Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste für TS / FR(i)

Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste zur
Kabeleinführung für TS. Die großflächige Perforation
des Bodenblechs ermöglich die Luftführung zu den
Einbaukomponenten von unten. Das Bodenblech verfügt
rückseitig über eine Öffnung zur Einführung von
Kabeln in den Schrank. Die Öffnung verfügt über eine
Bürstenleiste und läuft zur Außenseite offen aus.
Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits
existierender Vorinstallation jederzeit zur
einfacheren Montage während der Installationsarbeiten
entnehmen.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H): 800 mm x 600 mm