Montageplatte für GA

Artikel-Nr.: GA 9114700

Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.

Artikel-Nr.:
GA 9114700
Produktbeschreibung
Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Abmessungen Montageplatte (B x H)
344 mm x 142 mm
Passend für
Gehäusetyp: GA
Breite: = 360 mm
Höhe: = 160 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.5 kg
Bruttogewicht
0.558 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
GA Montageplatte, BH: 346x142 mm