- Artikel-Nr.:
- DK 7063888
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung an der 482,6 mm (19″)-Ebene vorne und hinten. Geeignet für Standardtastaturen > 482,6 mm (19″). Tastaturauflagefläche mit rutschfester Unterlage, zusätzliche Handballenauflage. Tiefenvariabler Einbau von 610 – 950 mm. Lichte Innenmaße B x H x T: 408 x 40 x 550 mm.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
ohne Tastatur - Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Hinweis
- Zur Montage an L-förmigen Profilschienen, verkröpften Profilschienen oder Montagerahmen
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.028 kg
- Bruttogewicht
- 8.451 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261
482,6 mm (19")Tastatur-Schublade
für Standardtastaturen
Schublade mit Befestigungsmaterial, ohne Tastatur
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Schublade mit Befestigungsmaterial, ohne Tastatur
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035