Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil für AX

Artikel-Nr.: SZ 2562450

Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.

Artikel-Nr.:
SZ 2562450
Ausführung
zweiteilig
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt
Abmessung
Breite: 339 mm
Tiefe: 149 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Passend für Artikel-Nr.
1031000
1038000
1045000
1077000
1094000
1380000
Flanschplatte
Größe: 2
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.596 kg
Bruttogewicht
0.796 kg
Zolltarifnummer
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 339x149 mm, für Flanschplatten Größe 2
Dokumentationen
Anleitung