Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 14.12.2021
- Artikel-Nr.:
- DK 7044010
- Ausführung
- Artikel ist konfigurierbar, Optionen wählbar
- Produktbeschreibung
- Robuster 1 HE Montagerahmen für 24 Kabelkassetten. Zur individuellen Konfiguration des Network Cable Organizer.
- Nutzen
- Weniger Kabelchaos – dadurch keine Behinderung der Luftzirkulation im Bereich der Netzwerk-Switche
- Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen
- Frontseitiger Zugriff – daher auch ideal zur Nachrüstung in Racks ab einer Tiefe von 800 mm
- Einsatzgebiete
- Einsetzbar in alle Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm
- Befestigung an vorderer und hinterer 19"-Ebene
- Material
- Montagerahmen: Stahlblech
- Farbe
- Montagerahmen: RAL 9005
- Lieferumfang
- Robuster 1 HE Montagerahmen aus Stahlblech für 24 Kabelkassetten
Einbausatz
Inkl. Befestigungsmaterial - Anzahl Cassetten max
- 24
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 600 mm - Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 95 %
- Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
- 10 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.56 kg
- Bruttogewicht
- 3.96 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
- DK NCO Montagerahmen, Zur eigenen Konfiguration, 1 HE, unbestückt, Für 24 Kassetten, BHT: 450 x 44 x 600 mm
- Dokumentationen
- Anleitung