Industry Standard Projects

Module de distribution de courant pour points de recharge AC

Vorkonfigurierte Lösung für die Planung größerer, kommerzieller Ladeparks, z. B. für Industrie- und Gewerbekunden, die individuell erweitert und ergänzt werden kann.

Das Industry Standard Project besteht aus einem Energieverteilerschrank, der bis zu acht AC Ladepunkte mit dem benötigten Strom versorgt.

Das Industry Standard Project enthält ein skalierbares Eplan Projekt, das Sie flexibel erweitern können. Durch einfaches Auswählen und Platzieren von Symbolen können Sie Ihren Ladepark entsprechend Ihren Anforderungen planen. Auf Knopfdruck erhalten Sie aktualisierte Schaltpläne und die entsprechende Dokumentation.

Die aktuellen Stücklisten ermöglichen Ihnen die schnelle und zuverlässige Bestellung der benötigten Rittal Gehäuse und Komponenten. Nach Fertigstellung Ihres Ladeparks profitieren Sie zudem durch die Möglichkeit, ein AR-Modell zu erstellen. So können Sie Wartung und Instandhaltung zuverlässig im Vorfeld durchspielen und Ihr Servicetechniker kann dem Ansprechpartner vor Ort remote wertvolle Tipps geben.

Nom : Module de distribution de courant pour points de recharge AC

Écosystèmes : Infrastructure de recharge

Application principale : Points de recharge

Points clés : Solution préconfigurée convenant à une extension individuelle pour faciliter la conception de plus grands centres de recharge commerciaux, par ex. pour des clients industriels et commerciaux.

L'Industry Standard Project est basé sur une armoire de distribution de courant pour raccorder jusqu'à huit points de recharge AC.

L'Industry Standard Project comprend un projet Eplan évolutif ouvert à des extensions flexibles. Il suffit de sélectionner et de positionner des symboles d'aménagement pour adapter le centre de recharge à vos exigences individuelles. Les schémas de circuits actualisés et la documentation correspondante sont générés en quelques clics.

Les nomenclatures mises à jour en continu permettent une commande rapide et fiable de tous les coffrets, armoires et composants Rittal nécessaires. Une fois votre centre de recharge achevé, vous pouvez en outre bénéficier de la possibilité de produire un modèle en réalité augmentée. Vous pouvez ainsi simuler les réparations et les interventions de maintenance sans risque avant la véritable visite sur site et vos techniciens peuvent fournir de précieux conseils aux partenaires locaux via une liaison distante.

Vos avantages

  • Solution évolutive pouvant être adaptée de manière optimale à vos exigences particulières
  • Gains de temps aux stades de l'ingénierie, de l'achat, de la fabrication et de la maintenance
  • Système éprouvé avec des composants parfaitement compatibles
  • Livraison rapide et fiable

Notes

  • Les données complètes du projet seront disponibles prochainement

Downloads