RITTAL

Accessoires

Vaste gamme d'accessoires pour armoires électriques et baies IT, pour des possibilités d'équipement infinies.

Accessoires

Socles

Les socles comme base d'armoire stable offrent de l'espace supplémentaire pour l'introduction de câbles. Socles VX, socles AX, socles pour TP, IW, PC, espaces de rangement des câbles, accessoires de socle.

Accessoires

Tablettes d'appareillage

Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent...

Accessoires

Accessoires pour tablettes d'appareillage

Accessoires pour tablettes d'appareillage.

Accessoires

Base

Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques...

Accessoires

Panneaux

Panneaux latéraux pour la finition latérale des rangées d'armoires, parois et cloisons de séparation pour la différentiation fonctionnelle de différentes zones, verrouillages de sectionneur / de...

Accessoires

Juxtaposition

Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes...

Accessoires

Portes/serrures

Portes et serrures pour un accès confortable et en toute sécurité aux armoires électriques et baies. Variantes de porte, configuration modulaire de la face avant et portes partielles pour des concepts d'autorisation...

Accessoires

Toits

Les accessoires pour le toit des coffrets ou armoires électriques s'adaptent parfaitement au problème posé. Toits pour l'introduction de câbles ou pour l'aération.

Accessoires

Fixation murale

Support de fixation adapté à l'enveloppe correspondante, pour un montage solide des coffrets muraux ainsi que pour la fixation complémentaire des armoires monobloc dans la zone du toit.

Accessoires

Rails de montage

Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

Accessoires

Équipement intérieur

Large gamme d'accessoires pour l'aménagement intérieur des armoires électriques et baies IT, comme p. ex. les plaques de montage, systèmes de rails, éléments de fixation, tablettes d'appareillage, lampes,...

Accessoires

Jonctions de coffrets réglables

Jonctions réglables d'enveloppes ou de cadres pour tableaux de commande, coffrets de jonction et coffrets électriques

Accessoires

Accessoires de fixation

Divers accessoires de fixation, comme les écrous cage, écrous coulissants, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficient des armoires.

Accessoires

Supervision IT

Obtenez une meilleure vue d'ensemble de vos infrastructures IT grâce à des solutions flexibles et personnalisées pour la commande et la surveillance de tous les paramètres physiques de votre environnement IT.

Accessoires

CEM

La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives...

Accessoires

Équipement intérieur pour zones sismiques

Accessoires pour armoires électriques utilisées dans pour les zones sismiques 1, 2, 3 et/ou 4 selon Telcordia GR 63-CORE.

Accessoires

Mise à la terre

Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux...

Accessoires

Eclairage

Lampes à technologie innovante à diodes pour un meilleur éclairage et ainsi une meilleure sécurité lors du travail dans les armoires électriques ou les baies IT. Utilisation dans le monde entier : lampes...

Accessoires

Accessoires pour l'éclairage

Accessoires pour lampes tels que prises de courant, câbles de raccordement, contacts de porte, aimants, supports et kits de montage.

Accessoires

Gestion du câblage

Accessoires pour une introduction flexible des câbles dans les armoires et coffrets ainsi que pour un guidage de câbles efficient dans le coffret et le guidage de câbles dans les armoires au pas de fixation 19" :...

Accessoires

Guidage des câbles 19"

Qu'il s'agisse d'une baie de brassage, d'un répartiteur d'étages avec un plan de montage 19" ou d'une baie serveurs avec deux plans de montage 19" : la diversité des accessoires répond à toutes les...

Accessoires

Plaques d'entrées de câbles

À utiliser en remplacement des plaques passe-câbles standard en trois parties. Un positionnement adapté à la plaque de montage est ainsi possible.

Accessoires

Équipement 19"

Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA

Accessoires

Interface homme-machine

Accessoires pour coffrets de commande et accessoires pour habillages électriques : accessoires avant pour coffrets de commande, écrans, poignées, supports et tiroirs pour claviers, support et appui de souris, volets...