Industry Standard Projects

Boîtier de combinaison DC pour projets photovoltaïques

Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.

Das Industry Standard Project wurde speziell für Photovoltaikanlagen > 30 kVA im Netzparallelbetrieb entwickelt und basiert auf dem AX Kompakt-Schaltschrank 1281.000 mit dem Ri4Power 185 mm-Schienensystem zur Stromverteilung, geprüft nach IEC 61439-1-2. Passende Filterlüfter und Schaltschrank-Heizung zur Klimatisierung sowie Kompaktleistungsschalter, NH-Lastschaltleisten und Überspannungsschutz sind im Projekt enthalten. Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis zu 630 A. 

Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation und digitalem Zwilling des AC-Verteilers. Dieses Industry Sample passen Sie schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse an. So sparen Sie schon im Engineering wertvolle Zeit und greifen auf ein sicheres und bewährtes System zurück.  

Ihre Montage beschleunigen Sie ebenfalls um ein Vielfaches, denn der Ausbau des AX kann ohne manuelle Bearbeitung erfolgen – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden. Der Aufbau des Steuerteils erfolgt unabhängig vom Schaltschrank auf getrennt einsetzbarem Chassis. Das erlaubt die volle Zugänglichkeit zu allen Betriebsmitteln und die einfache De- und Wiedermontage des Steuerteils. Sie möchten noch schneller sein? Dann lassen Sie Ihren individuell geplanten AX direkt im Rittal Application Center Gera vormontieren – Zeitersparnis auf ganzer Linie.

Nom : Boîtier de combinaison DC

Écosystèmes : Énergies renouvelables

Application principale : Systèmes photovoltaïques

Points clés : Solution préconfigurée pour la construction d'un Boîtier de combinaison DC permettant de combiner plusieurs rangées de modules solaires. Équipé de porte-fusibles pour les composants photovoltaïques, d'interrupteurs-sectionneurs DC, basé sur le coffret AX en polyester avec support de jeux de barres unipolaires.

Solution préconfigurée pour la réalisation d'un Boîtier de combinaison DC – le point de départ idéal et adaptable individuellement pour la conception de votre projet.

L'échantillon d'application a été développé pour répondre spécifiquement aux besoins des systèmes photovoltaïques. La configuration est basée sur le coffret AX en polyester 1468.000 avec support de jeux de barres unipolaires 9340.030. Tension nominale de 1500 V DC, courant nominal du coffret combiné des modules de commande jusqu'à 315 A.

Protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les applications PV. Ceci évite d'endommager les modules et garantit l'intégrité des câbles, avec un indice de protection IP66, idéal pour les environnements extérieurs, essentiel pour la longévité et la sécurité du système.

Vous recevez un projet Eplan complet accompagné de la documentation et d'un jumeau numérique du Boîtier de combinaison DC. L'échantillon d'application peut être adapté de façon simple et rapide pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous gagnez un temps précieux dès la phase d'ingénierie et vous pouvez compter sur un système sûr et éprouvé. De même, le montage est sensiblement accéléré puisque le coffret AX en polyester permet un aménagement intérieur sans usinage supplémentaire – aucun perçage, aucune perforation, aucune découpe.

Téléchargements