Industry Standard Projects

Coffret pour électrolyseur

Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.

Das Industry Standard Project wurde speziell für Photovoltaikanlagen > 30 kVA im Netzparallelbetrieb entwickelt und basiert auf dem AX Kompakt-Schaltschrank 1281.000 mit dem Ri4Power 185 mm-Schienensystem zur Stromverteilung, geprüft nach IEC 61439-1-2. Passende Filterlüfter und Schaltschrank-Heizung zur Klimatisierung sowie Kompaktleistungsschalter, NH-Lastschaltleisten und Überspannungsschutz sind im Projekt enthalten. Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis zu 630 A. 

Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation und digitalem Zwilling des AC-Verteilers. Dieses Industry Sample passen Sie schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse an. So sparen Sie schon im Engineering wertvolle Zeit und greifen auf ein sicheres und bewährtes System zurück.  

Ihre Montage beschleunigen Sie ebenfalls um ein Vielfaches, denn der Ausbau des AX kann ohne manuelle Bearbeitung erfolgen – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden. Der Aufbau des Steuerteils erfolgt unabhängig vom Schaltschrank auf getrennt einsetzbarem Chassis. Das erlaubt die volle Zugänglichkeit zu allen Betriebsmitteln und die einfache De- und Wiedermontage des Steuerteils. Sie möchten noch schneller sein? Dann lassen Sie Ihren individuell geplanten AX direkt im Rittal Application Center Gera vormontieren – Zeitersparnis auf ganzer Linie.

Nom : Coffret pour électrolyseur

Écosystèmes : Hydrogène

Application principale : Production d'hydrogène

Points clés : Solution préconfigurée pour la construction d'un Coffret pour électrolyseur, avec aménagement intérieur VX IT de 482,6 mm (19"), configuration individuelle dans un large éventail de dimensions, modularité. Plusieurs modules électrolyseurs peuvent être ajoutés pour répondre à une demande plus élevée. Un bon point de départ pour la production d'hydrogène vert à faible coût. Des ventilateurs peuvent être ajoutés pour réguler la température interne du coffret.

Solution préconfigurée pour la réalisation d'un Coffret pour électrolyseur – le point de départ idéal et adaptable individuellement pour votre projet d'hydrogène vert.

L'échantillon d'application a été développé pour répondre spécifiquement aux besoins de la production d'hydrogène vert. La configuration est basée sur l'armoire VX IT 5309.190 avec accessoires.

Équipée d'un thermostat, elle est particulièrement adaptée pour commander des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques. Le thermostat peut aussi être utilisé comme un générateur de signaux pour surveiller la température interne de l'armoire.

Vous recevez un projet Eplan complet accompagné de la documentation et d'un jumeau numérique du Coffret pour électrolyseur. L'échantillon d'application peut être adapté de façon simple et rapide pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous gagnez un temps précieux dès la phase d'ingénierie et vous pouvez compter sur un système sûr et éprouvé.

Téléchargements