Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO2-Footprints. Dank des flexiblen Konzepts können Sie die Lösung einfach und modular an Ihre Anforderungen anpassen. Die Racks können mit unterschiedlichen Schienen und Einlegeböden individuell ausgebaut werden, so dass verschiedene Batterietypen einsetzbar sind.
Ihnen stehen verschiedene Containergrößen zur Auswahl
- 40 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 40 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 20 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 3 x 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 10 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
Alle Container sind mit der effizienten Blue e+ Kühltechnologie ausgestattet. Je nach Einsatzweck bestimmen Sie die Kälteleistung anhand mehrerer individueller Geräte. Durch die integrierte Heatpipe der Kühlgeräte benötigen Sie weniger Energie für die benötigte Kühlleistung.
Mit dem Industry Standard Project stehen Ihnen Rittal Zeichnungen und eine CFD-Analyse zur Verfügung.
Nom : Conteneur de stockage d'énergie avec Blue e+
Écosystèmes : Stockage d'énergie sur batteries
Application principale : Technologie de climatisation
Points clés : Solution préconfigurée pour des conteneurs de stockage d'énergie avec une technologie de climatisation à haute efficacité pour vous aider à réduire votre empreinte carbone. Le concept modulaire flexible permet une adaptation aisée à vos exigences spécifiques. Les baies peuvent être équipées de rails et de tablettes d'appareillages au choix et conviennent donc à différents types de batteries.
Les conteneurs sont proposés en différentes tailles :
- conteneur 40 ft 3 x 3 (profondeur de baies 800 mm)
- conteneur 40 ft ISO HC (profondeur de baies 600 mm)
- conteneur 20 ft 3 x 3 (profondeur de baies 800 mm)
- conteneur 20 ft ISO HC (profondeur de baies 600 mm)
- conteneur 3 x 3 x 3 (profondeur de baies 800 mm)
- conteneur 10 ft ISO HC (profondeur de baies 600 mm)
Tous les conteneurs sont équipés de la technologie de climatisation efficace Blue e+. En modulant le nombre de climatiseurs individuels, vous pouvez adapter la puissance frigorifique aux exigences d'une application particulière. Et grâce aux caloducs intégrés, les climatiseurs utilisent aussi moins d'énergie pour fournir la puissance frigorifique nécessaire.
L'Industry Standard Project est livré avec les plans Rittal et une analyse CFD.
Vos avantages
- Solution modulaire permettant une adaptation aisée aux besoins individuels
- Indépendant d'un type de batterie spécifique
- Composants parfaitement compatibles
- Technologie de climatisation à haute efficacité
- Les coûts d'exploitation réduits augmentent la rentabilité de votre système de stockage
Notes
- Nous serons heureux de vous livrer des conseils concernant une conception personnalisée du conteneur de stockage d'énergie.
Contact