La société Ford Motorenwerke de Cologne a subi plusieurs arrêts des installations en l’espace d’une année à cause de climatiseurs défectueux. L’offre de Rittal d’effectuer, indépendamment du fabricant, un état des lieux de tous les climatiseurs et d'analyser en complément les potentiels d’économie d’énergie a été accepté immédiatement avec reconnaissance par Ford. L'analyse par les spécialistes de Rittal montra un besoin urgent de réparation et de remplacement sur onze pour cent des climatiseurs installés. En complément Rittal effectua un calcul d’efficience énergétique complet qui indiqua des possibilités d’économie à hauteur de plus d’un demi-million d’Euros en l’espace de 10 ans et une durée d’amortissement de seulement 2,4 ans pour l’investissement dans des nouveaux climatiseurs.
Plus de 220 climatiseurs de différents fabricants sur le banc d’essai
Les techniciens de Rittal ont inspecté l’état d’entretien de plus de 220 climatiseurs à l’usine Ford de Cologne – autant les climatiseurs de Rittal que d’autres fabricants. Ils vérifièrent les composants des climatiseurs en matière d’encrassement, d’endommagement et de bruits de palier. Ils ont ensuite établi une liste de contrôle d’entretien et formulé des propositions d'amélioration. L'analyse a montré que sur les 220 climatiseurs installés 25 étaient défectueux et nécessitaient une réparation ou un remplacement. Pour la plupart de ces appareils il s’agissait de produits de la concurrence avec un âge moyen de seulement cinq ans.
Le test pratique avec un climatiseur Blue e+ de Rittal convainc
En parallèle du contrôle de service, l’équipe de Rittal a installé un essai similaire à la pratique au sein de la société Ford Motorenwerke. Un climatiseur Blue e+ de 2,6 kilowatts de Rittal a été comparé à un climatiseur de 2,5 kilowatts d’un concurrent à compter de juillet 2016. Le résultat actuel montre une économie d’énergie de l'appareil Blue e+ de 88,9 pour cent par rapport au produit du concurrent.
Les résultats impressionnent le responsable maintenance de l’usine de production
Sur la base des données collectées, Rittal a établi un calcul d’efficience complet pour l’usine Ford de Cologne. Grâce au remplacement de 150 climatiseurs par des Blue e et des Blue e+ de Rittal il est possible d’obtenir à Cologne sur une durée d’utilisation de dix ans une économie d’énergie de plus de 552 000 Euros et de 276,3 tonnes de CO2. Après déduction de la somme investie il en résulte une courte durée d’amortissement de seulement 2,42 années qui se situait nettement sous les 3,5 ans exigés.
Les produits efficients de Rittal et la prestation de conseil de service ont contribué au fait que Rittal est un peu plus proche de la reprise dans la prescription technique de livraison avec des climatiseurs. Une importante confirmation pour l’équipe de service Rittal leur nouveau service de prestations de conseil.
Vue d'ensemble
- Projet
- Ford Motorenwerke
- Ville
- Cologne, Allemagne
- Secteur d'activité
- Automotive-Industry
- Défi
- Réduction de la consommation énergétique
- Fiabilité des climatiseurs
- Solution
- Contrôle de service Rittal des climatiseurs à l’usine
- Remplacement de 150 climatiseurs par des Blue e+ de Rittal et des Blue e de Rittal
- Jusqu’à 88,9 % de consommation énergétique en moins
- Économies d’énergie de jusqu’à 276,3 tonnes de CO₂