La société Schweizerische Südostbahn AG (SOB) est une compagnie ferroviaire indépendante qui fournit toutes les prestations de service d’une société de transport pour env. 13 millions de passagers par an. La ponctualité des trains a la priorité maximale. Une IT qui fonctionne de manière absolument fiable est indispensable pour cela. Pour garantir la fiabilité de l’IT, la société SOB s’est décidée pour une salle informatique de secours et chargea Rittal de la conception, des études et de la réalisation.
Utilisation optimale de petits espaces pleins de recoins
L’espace disponible pour l’installation de la salle informatique de secours offrit uniquement des espaces réduits pleins de recoins. Rittal Suisse a convaincu avec un concept, constitué d’armoires électriques, d’une climatisation intégrée en ligne et d’une unité d’onduleurs ainsi que d’une solution de surveillance à base de capteurs, approprié à l’espace disponible. Étant donné que la solution est évolutive, elle offre à la société Südostbahn la protection des investissements pour le futur.
Gestion de projet complète et assistance engagée
Rittal garantissait une gestion de projet complète : le fournisseur organisa et coordonna l’ensemble des mesures constructives requises. Rittal configura les habillages et les composants pendant que l’espace prévu se préparait. Le système préconfiguré a été livré, monté et raccordé « en bloc ». La société Südostbahn reçut ainsi un local serveurs clé en main – prêt pour l’intégration de l’équipement IT.
Au sein de la société Südostbahn on estime tout particulièrement l’assistance engagée de A à Z de Rittal ainsi que le travail indépendant et professionnel lors de l’ingénierie, de la conception et de la mise en œuvre méticuleuse.
Vue d'ensemble
- Projet
- Schweizerische Südostbahn AG
- Ville
- St. Gallen, Suisse
- Secteur d'activité
- IT-infrastructure
- Rail
- Défi
Conception, études et réalisation d'une salle informatique de secours sur mesures avec un espace restreint
- Solution
Salle informatique évolutive et bien accessible dans les règles de l’art : système de baies modulaire, sur mesures, climatisation intégrée en ligne, solution de surveillance à base de capteurs ainsi qu’une unité d’onduleurs
Local serveurs clé en main : montage et raccordement « en bloc »