26 sept. 2024

New base/plinth systems for VX and AX enclosures

New base/plinth systems for VX and AX enclosures

Wird ein Schaltschrank aufgebaut, muss es schnell und einfach gehen. Schon bei der Sockelmontage zählt jede Minute. Aber auch dann, wenn Kabel dort eingeführt werden, muss in kürzester Zeit nahezu alles möglich sein. Dafür sorgt Rittal jetzt mit seinen neuen Sockel-Systemen für den Grossschrank VX und den Kompakt-Schaltschrank AX. Steuerungs- und Schaltanlagenbauer profitieren von einem variablen Modulbaukasten für individuelle und schnelle Ausbaumöglichkeiten – sowie von hoher Stabilität und Verlässlichkeit.

Neuer Sockel für den Grossschrank VX: Der komplette Sockelraum unterhalb des Schaltschranks kann genutzt werden, um Kabel flexibel unterzubringen.

Aufgrund ihrer Position sind Schaltschrank-Sockel wahre „Verantwortungsträger“ – für den Schrank und für dessen Innenleben. Doch für Anlagenbauer kommt es vor allem auf eine einfache Montage und viel Flexibilität beim Ausbau an. Im Fokus steht dabei eine komfortable und saubere Kabeleinführung von unten in das Innere des Schranks. Rittal hat deshalb die Funktion seines Sockelsystems für den VX Grossschrank deutlich verbessert. So ist der neue Sockel deutlich mehr als nur ein stabiler Schrankuntersatz mit Schutzfunktion: Der komplette Sockelraum unterhalb des Schaltschranks kann genutzt werden, um Kabel flexibel unterzubringen – z.B. um sie über Chassis im Sockel strukturiert zur Montageplatte bzw. Kabelabfangschiene zu führen oder sie in der Anreihung durchgängig sicher von Schrank zu Schrank zu führen. 

Tempo und Komfort für die Montage
Bereits das Sockel-Lieferkonzept spart Zeit und Aufwand, weil die Breitenblenden vormontiert sind. Praktische Hilfen zur Positionierung und Fixierung sowie das umfangreiche VX Zubehör für ein einfaches Kabelmanagement und andere Funktionen machen jeden Schritt einfach und sicher – und bringen so mehr Tempo und Komfort in die Montage. Durch die beidseitige Systemlochung an Eckstück und Blende des VX Stahlblech-Sockels ist der ganze Sockelraum flexibel für individuelle Ausbauten nutzbar. Der VX Edelstahl-Sockel kann darüber hinaus je nach Anwendungsbedarf auch mit Edelstahl-Abdeckkappen aus dem Zubehör ausgestattet werden. Auch hier kann ein strukturierter Sockel-Ausbau mit Schienensystemen über die Eckstücke erfolgen.

Neuer Sockel für den Kompakt-Schaltschrank AX: Er kommt dank eines optimierten Blendenkonzepts ganz ohne Eckstücke aus und nutzt die Tiefenelemente als tragende Komponenten.

Neues Sockelsystem für AX
Das Sockel-System für den AX ist auf die grossen Kompakt-Schaltschränke mit Tiefen von 300 mm und 400 mm ausgelegt. Da diese auch als Standschrank verwendet werden, kann der Sockel hier ebenfalls als Raum zur Kabelführung genutzt werden. Der neue AX Sockel hat darüber hinaus den Vorteil, dass er gegenüber seinem Vorgänger konstruktiv so verändert wurde, dass er wesentlich mehr Raum für Kabel bietet. Ebenfalls bietet der Sockel vielfältige Möglichkeiten und einen einfachen Aufbau: Er kommt dank eines optimierten Blendenkonzepts ganz ohne Eckstücke aus und nutzt die Tiefenelemente als tragende Komponenten. Ein Innenausbau mit Kabelabfangschienen oder Montagestegen erfolgt über die Tiefenelemente des Sockels. In der Höhe kann analog zu den VX Sockel-Systemen zwischen 100 mm und 200 mm hohen Blenden gewählt werden, die auch übereinander stapelbar sind.