12 oct. 2026

OCP Global Summit

OCP Global Summit

Rittal integriert Rack, Kühlung und Stromversorgung zur skalierbaren KI-Infrastruktur – mit 800-Volt-Leistungselektronik von Bosch.

Künstliche Intelligenz verändert die Massstäbe im Rechenzentrum. Mehr Rechenleistung und stark steigende Leistungsdichten stellen neue Anforderungen an Kühlung und Stromversorgung. Die nötige Skalierung verlangt industrialisierbare Infrastruktur, die als System geplant, integriert und betrieben werden kann. Auf dem OCP Global Summit 2026 in San José (12. bis 15. Oktober) zeigt Rittal dafür eine Architektur, die Rack, Direct Liquid Cooling und Gleichstromversorgung als System auf engstem Raum zusammenführt. Für die 800-Volt-Stromversorgung setzt sie auf Leistungselektronik von Bosch. Sie ist für leistungsstarke KI- und High-Performance-Computing-Anwendungen auf Basis offener OCP-Strukturen ausgelegt.

Rittal integriert Rack, Kühlung und Stromversorgung zur skalierbaren KI-Infrastruktur – mit 800-Volt-Leistungselektronik von Bosch.

Der technische Sprung liegt in der Architektur: Kühlung, Rack und Power werden mechanisch und funktional so eng integriert, dass sich Rechenleistung im Megawattbereich auf wenigen Quadratmetern standardisiert abbilden lässt. Das reduziert Verluste, ermöglicht Skalierbarkeit und vereinfacht den Service. Die dafür eingesetzten Technologien sind schon bewährt. Rittal überträgt seinen etablierten Systemansatz auf die neue Leistungsklasse und kombiniert ihn mit erprobten Technologien spezialisierter Partner.

Megawatt-Leistung wird zum reproduzierbaren System 
Im Zentrum steht der Entwurf eines kompakten Infrastruktur-Pods, der Hochleistungs-Racks, direkte wasserbasierte Chipkühlung und Stromverteilung unmittelbar zusammenführt. Auf wenigen Quadratmetern kann so mehr als ein Megawatt IT-Leistung bereitgestellt werden. Die Leistungsdichte kommender KI-Anwendungen konzentriert den Energiebedarf eines ganzen Wohnviertels auf wenigen Quadratmetern. Diese Konzentration erfordert nicht nur neue Dimensionen bei Kühlung und sicherer Stromversorgung, sondern auch eine mechanische Integration, die schnellen Datentransfer ermöglicht und gleichzeitig Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die RiMatrix HPC Lösung von Rittal ordnet diese Funktionen in angereihten OCP-Racks: eine zentrale Coolant Distribution Unit (CDU), Hochleistungs-Racks für die Rechenmodule und ein Power-Sidecar zur Gleichstromwandlung und -verteilung direkt neben der IT. Damit entsteht eine skalierbare Einheit, die sich an offenen OCP-Spezifikationen orientiert und den Übergang zu 800-VDC-Infrastrukturen unterstützt.

„KI-Rechenzentren brauchen eine industriell skalierbare Architektur für den Whitespace“, sagt Philipp Guth, CTO von Rittal: „Unsere Aufgabe ist es, die OT mit Rack, Kühlung und Stromversorgung als verlässliches, skalierbares Modulsystem zusammenzuführen. Dabei setzen wir bewusst auf offene Standards, eigene Systemkompetenz und erfahrene Technologiepartner. So wird eine Infrastruktur für extreme Leistungsdichte möglich, die planbar, reproduzierbar und weltweit einsetzbar ist.“

Philipp Guth, CTO von Rittal: „KI-Rechenzentren brauchen eine industriell skalierbare Architektur für den Whitespace. Unsere Aufgabe ist es, die OT mit Rack, Kühlung und Stromversorgung als verlässliches, skalierbares Modulsystem zusammenzuführen.“

800V-Technologie mit Bosch
Für die Stromversorgung arbeitet Rittal mit erfahrenen Partnern, deren Technologien sich in anspruchsvollen Anwendungen bereits bewährt haben. Auf dem OCP Global Summit zeigt Rittal ein Power-Sidecar als Entwicklungsdemonstrator, dessen Leistungselektronik mit hoher Leistungsdichte von Bosch stammt. Sie baut auf der 800-Volt-Technologie auf, die Bosch in Serie für Elektrofahrzeuge fertigt, und wird für den Dauerbetrieb im Rechenzentrum weiterentwickelt. Die höhere Spannung ermöglicht bei gleicher Stromstärke eine höhere Leistungsübertragung sowie kompaktere und leistungsfähigere Komponenten. Das modulare Konzept zielt auf skalierbare Stromversorgungslösungen mit bis zu 2 MW. Rittal integriert diese Technologie gemeinsam mit der Sammelschienenplattform RiLineX in einer nach OCP-Standards ausgerichteten 800V DC Sidecar Architektur.

„Effiziente, zuverlässige Leistungselektronik in industriellem Massstab ist eine Kernkompetenz von Bosch – genau das brauchen AI-Rechenzentren“, sagt Bruno Ahrens, Senior Vice President AI Data Center Power Infrastructure bei Bosch: „Skaliert haben wir sie im Härtetest der Elektromobilität: seit 2010 mit mehr als 200 Gigawatt kumulierter Nennleistung, seit 2023 auch mit 800-Volt-Technologie in Grossserie. Diese Kompetenz bringen wir jetzt gezielt in die Stromversorgung von AI-Rechenzentren ein. Die Zusammenarbeit mit Rittal ist ein wichtiger Teil unseres breiteren Engagements in diesem Ökosystem. Rittal und Bosch ergänzen sich dabei passgenau: Rittal mit Systemkompetenz für Rack, Kühlung und Integration, Bosch mit der Leistungselektronik.“

Die Coolant Distribution Unit ist eine Entwicklung von Rittal. Sie stellt auf Wasserbasis mehr als ein Megawatt Kühlleistung für die direkte Chipkühlung bereit und setzt auf modulare, im Betrieb austauschbare Einheiten. Gemeinsam mit den OCP-Racks und dem Power-Sidecar entsteht so eine neue Gesamtarchitektur aus bewährten Bausteinen. Das reduziert technisches Risiko und schafft eine belastbare Grundlage, um KI-Infrastruktur schneller zu planen, zu skalieren und im Betrieb mit den bekannten Datacenter-Abläufen zu servicieren.

Mit der Kombination aus standardisierten Racks, Kühlung und Strom führt Rittal bewährte Kompetenzen und Konzepte zusammen. Der Systemtechnik-Spezialist hat als langjähriges Mitglied im Open Compute Project die Entwicklung des Open Rack V3 und seiner Vorgänger vorangetrieben und ist einer der grössten weltweiten Rack-Lieferanten der Hyperscaler. Mit der Plattform RiMatrix hat Rittal seinen Systemansatz für schnelle Skalierbarkeit aus standardisierten, geprüften Modulen für die wesentlichen Säulen der Rechenzentrums-OT bereits im weltweiten IT-Markt etabliert. Mit dem neuen Konzept wird dieser Ansatz jetzt für die Leistungsdichten der KI-Ära erweitert, auch mit dem langjährigen Gleichstrom-Know-how aus Industrieanwendungen. Dem wachsenden Markt wird Rittal mit dem Ausbau der Fertigungskapazitäten gerecht. Fabriken in Europa und den USA werden mit einem Invest von 100 Millionen Euro sukzessive erweitert.

Vorträge und Sessions

  • Andy Gill (Rittal): A System Approach to AI Infrastructure
    Montag, 12.10.2026, 13:40 Uhr PDT, SJCC, Concourse Level, 210CG
  • Cecilia Galvan (Meta), Richard Banyard (Rittal): 
    Open Rack Wide (ORW): Progress, Validation, and What's Next
    Donnerstag, 15.10.2026, 8:20 Uhr PDT, SJCC, Concourse Level, 230A
  • Sven Finke (Bosch), Justin Mark Herrmann (Rittal):
    Powering the AI Rack of the Future: A Scalable 800 VDC Sidecar Architecture
    Donnerstag, 15.10.2026, 9:45 Uhr PDT, SJCC, Concourse Level, 230A