10 nov. 2024

RiPower

RiPower

Vernetzte Ökosysteme bieten vielfältige Chancen im Anlagenbau. Genau hier setzt das neue Planungstool RiPower von Rittal an: Der Konfigurator beschleunigt die sichere Planung und den Aufbau von Niederspannungs-schaltanlagen – sowie die Zusammenarbeit auf einer Cloud-Plattform dank vereinfachter Workflows. Fachplaner und Schaltanlagenbauer werden unkompliziert bei der Projektierung ihrer Anlagen unterstützt – und das direkt digital angebunden an die etablierten Produkte und Software-Lösungen von Rittal und Eplan.

Der neue Konfigurator RiPower von Rittal beschleunigt die sichere Planung und den Aufbau von Niederspannungsschaltanlagen – sowie die Zusammenarbeit auf einer Cloud-Plattform dank vereinfachter Workflows.

Kunden fordern eine schnelle Projektabwicklung, gleichzeitig braucht es Planungssicherheit, Kostentransparenz und Effizienz. Es bleibt also kaum Zeit, um aufwändig Handbücher eines jedes einzelnen Bauteils in der Schaltanlage zu lesen, anhand derer der Ausbau im Schaltschrank händisch geplant wird – oder Stücklisten manuell zu erzeugen. Für Fachplaner und Anlagenbauer keine triviale Aufgabe. Rittal hat das erkannt und bietet mit dem neuen Konfigurator RiPower – Nachfolger von Power Engineering – ein einfaches Werkzeug, mit dem Anwender nicht nur ihre Anlage schnell und unkompliziert planen, sondern dank nahtloser Datendurchgängigkeit in die Software-Lösungen von Rittal und Eplan auch grösstmöglichen Planungskomfort erhalten. Das erleichtert die Projektierung von Energieverteilungen und Sammelschienen-Komponenten deutlich.

Benutzerfreundlichkeit in gewohnter Umgebung

Die Bedienung von RiPower ist einfach und benutzerfreundlich gehalten. Per Mausklick wählen Anwender den RiPower-Konfigurator aus einer Reihe von im gleichen Design gehaltenen Apps wie dem Eplan Data Portal, eStock oder RiTherm aus. Über das Planungstool ist nicht nur eine Konfiguration von Ri4Power-Energieverteilungssystemen, sondern auch des neuen RiLineX- sowie des RiLine-Systems möglich. RiPower generiert durch intelligente Systemabfragen automatisch den Innenausbau einer Schaltanlage. Damit muss dieser nicht mehr von einem Fachplaner übernommen werden, Leistungsgrenzen der Anlage sind automatisch berücksichtigt. Der Personen- und Anlagenschutz ist durch normkonforme Anlagen gewährleistet, Fehlplanungen sind mit RiPower gar nicht erst möglich. Nutzer profitieren in der Software von der automatischen Dokumentation und Erstellung von Bauartnachweisen nach IEC 61439, über einen individuellen Bauartnachweis-Assistenten können eigene Bauartnachweise erstellt werden.

Transparenz auch nach der Konfiguration

Ist die Konfiguration abgeschlossen, erzeugt RiPower eine feldbezogene Montageanleitung, die einen schnellen und normkonformen Aufbau ermöglicht. Auf Wunsch kann die Anlage im Rittal Application Center in Gera vormontiert werden. Neben dem Download der relevanten Dokumente bestellen Anwender die Komponenten per Knopfdruck direkt im Rittal Onlineshop oder holen ein detailliertes Angebot ein. RiPower fügt sich nahtlos in das bestehende Rittal- und Eplan-Ökosystem ein: Die Daten aus dem Konfigurator wie etwa Stücklisten können in Eplan P8 oder AutoCAD weiterverarbeitet werden, zudem lassen sich die Bearbeitungsmaschinen von Rittal Automation System zur Kupferbearbeitung anbinden.

Mit RiPower adressiert Rittal die Herausforderungen in der Industrie und im Energiesektor: Schnellere Projektabtwicklung, einfache Konfiguration, transparente Preisfindung und hoher Planungskomfort sind der Schlüssel für den effizienten Schaltanlagenbau – und damit ein wichtiger Baustein für die rasche Umsetzung der Energiewende.