Panier

Commande et régulation

  • Interface IoT
    Interface IoT

    L'interface IoT constitue l'élément central pour la mise en réseau intelligente des solutions de refroidissement de Rittal ou des capteurs pour la surveillance des conditions ambiantes. Équipée d'une grande diversité d'interfaces et de protocoles, elle sert à la collecte et à la transmission des données à des systèmes informatiques principaux ou à des systèmes pour la surveillance locale des états machine.

    Plus

  • Adaptateur Blue e IoT
    Adaptateur Blue e IoT

    L'adaptateur permet la mise en réseau intelligente des climatiseurs de la série Blue e en association avec l'interface IoT (3124.300).

    Plus

  • Thermostat digital
    Thermostat digital

    For installation in the enclosure door or wall.

    Plus

  • Thermostat digital intégré dans une face avant 1 U
  • Thermostat Thermostat pour armoires électriques
    Thermostat Thermostat pour armoires électriques

    Particularly suitable for controlling fans, heaters and heat exchangers, this thermostat can also be used as a signal generator for monitoring the enclosure internal temperature.

    Plus

  • Sonde de température pour climatiseurs Blue e+ et refroidisseurs d'eau Blue e+
    Sonde de température pour climatiseurs Blue e+ et refroidisseurs d'eau Blue e+

    Sonde NTC pour la régulation des climatiseurs Blue e+ à partir d'un endroit sélectionné dans l'armoire électrique (régulation par l'intermédiaire d'une sonde externe) ou à partir de la sortie d'air froid du climatiseur au sein de l'armoire électrique (régulation par l'intermédiaire de la température d'expulsion). Application pour refroidisseurs d'eau : la régulation différentielle se révèle utile lorsqu'il s'agit de réguler la température de l'eau en fonction de la température ambiante (en positif ou en négatif). La sonde de température doit alors être placée à proximité du refroidisseur d'eau Blue e+.

    Plus

  • Hygrostat
    Hygrostat

    Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Cela permet de maintenir l'humidité relative au-dessus du point de rosée et d'éviter ainsi la condensation de l'eau sur les composants électriques ou électroniques.

    Plus

  • Adaptateur encliquetable pour thermostat d'armoires électriques et hygrostat
    Adaptateur encliquetable pour thermostat d'armoires électriques et hygrostat

    Avec possibilité de montage par vis, facilitant le câblage des composants comme les ventilateurs à filtre et les résistances chauffantes pour armoires électriques. Assure également la décharge de traction en combinaison avec les presse-étoupes.

    Plus

  • Régulateur de la vitesse de rotation
  • Carte de gestion à distance pour appareils de climatisation avec régulation e-Confort
    Carte de gestion à distance pour appareils de climatisation avec régulation e-Confort

    La carte d'interface est une unité d'extension destinée aux appareils avec régulation e-Confort. Elle permet, entre autres, de surveiller jusqu'à 10 climatiseurs reliés en mode maître-esclaves.

    Plus

  • Câble maître-esclave pour système BUS-SK
    Câble maître-esclave pour système BUS-SK

    Le système BUS-SK permet la communication de plusieurs climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau avec régulateur e-Confort entre eux. Il assure le démarrage et l'arrêt simultanés de la production de froid de jusqu'à 10 appareils de climatisation.

    Plus

  • Adaptateur maître-esclaves pour climatiseurs thermoélectriques
    Adaptateur maître-esclaves pour climatiseurs thermoélectriques

    Grâce à l'adaptateur Maître-Esclave, il est possible de faire communiquer entre eux jusqu'à 5 climatiseurs thermoélectriques.

    Plus

  • Transformateur toroïdal Raccordement primaire 115 V/400 V
    Transformateur toroïdal Raccordement primaire 115 V/400 V

    Pour l'alimentation électrique des échangeurs thermiques air/eau à montage latéral en version 230 V. Disponible pour un raccordement du courant primaire en 115 V ou 400 V.

    Plus