CMC III – Système de supervision
-
Unités Centrales CMC III
La «Processing Unit / Compact» constitue l'unité centrale du système de surveillance CMC III. Il est possible de raccorder jusqu'à 32/4 capteurs / unités de raccordement de bus CAN externes en complément des capteurs intégrés. Les unités peuvent être raccordées au réseau informatique via l'Ethernet, configurées via Internet / USB, émettre des alarmes via un serveur de mails et être raccordées avec SNMP au réseau du système de gestion d'une entreprise.
-
Unités de commande CMC III
Unités de commande pour exécuter les ordres de commande et l'alimentation électrique / la régulation des récepteurs
-
-
-
-
Alimentation électrique CMC III
Blocs d'alimentation et câbles de raccordement pour l'alimentation électrique des composants CMC III.
-
-
Circuits d'alarme redondants CMC III
Pour la signalisation d'alarmes importantes par SMS ou directement sur place sur un écran.
-