Panier

Matrice

    Matrice

    Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Référence Diamètre Épaisseur du matériau (max.)
AS 4055.770 6.6 mm 10 mm
AS 4055.771 9 mm 12 mm
AS 4055.772 9.5 mm 12 mm
AS 4055.773 11 mm 12 mm
AS 4055.774 11.5 mm 12 mm
AS 4055.775 13.5 mm 12 mm
AS 4055.776 14 mm 12 mm
AS 4055.777 17.5 mm 12 mm
AS 4055.778 18 mm 12 mm
AS 4055.779 21 mm 12 mm
AS 4055.780 21.5 mm 12 mm