Distribution d'énergie 400 V AC selon la spécification

Référence: AX 7993400

Répartiteur électrique décentralisé, pour une alimentation 400 V AC, avec socles fusible curseur montés vérifiés selon la norme EN 61439. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.

Référence:
AX 7993400
Description produit
Coffret électrique sur base AX 1039.000 en tôle d'acier constitué d'un corps monobloc soudé aux rebords repliés avec gouttière de protection sur tout le pourtour de l'ouverture de porte, panneau arrière avec renforts pour pattes de fixation murale. Base du coffret avec plaque passe-câbles en tôle d'acier. Porte avec joint d'étanchéité en polyuréthane moulé « in situ », bandeaux perforés verticaux sur l'intérieur de la porte avec raccordement de mise à la masse, charnières vissées. Plaque de montage : avec perçage en trou de serrure pour la mise à la masse, avec graduations sérigraphiées, fixée par des écrous hexagonaux.
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte avec charnières à 180° montées et positionnées à droite
Poignée en plastique 2577.010 avec serrure VW-E1 montée
Plaque passe-câbles avec 12 perçages Ø 16,5 mm, 9 perçages Ø 25,5 mm, 2 perçages Ø 32,5 mm ainsi qu'un perçage Ø 50,5 mm, perçages obturés par des bouchons borgnes
Plaque de montage usinée et équipée avec un jeu de barres 5 pôles (L1 – L3, N + PE), avec bornes, adaptateur de raccordement 9612.000 et 11 x socle fusible curseur 9630.005
Coffret, plaque de montage et porte câblés et mis à la masse sur le rail PE via un câble de mise à la masse
4 pattes de fixation murale pour un écartement du mur de 40 mm (livrées non montées)
Remarque
Conformément à BV 1.09 § 1.1.2 toutes les serrures installées sur les machines doivent en principe être livrées sans clé. Pour le besoin propre du fournisseur, les clés cylindriques requises peuvent être commandées séparément à l'aide de la référence 2532.002.
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 56
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 210 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25 kg
Poids brut
25,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
Documentations
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Data sheets