Plaques passe-câbles VX selon la spécification

Référence: SZ 7993206

Plaque passe-câbles pour l'équipement ultérieur dans des environnements chargés en huile et en poussière. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.

Référence:
SZ 7993206
Description produit
Plaques passe-câbles avec découpes pour plaques modulaires pour l'introduction des câbles avec des conditions ambiantes défavorables pour les armoires électriques VX25. Pour augmenter l'indice de protection dans des environnements fortement chargés en poussière et en huile. Les plaques passe-câbles peuvent être montées en remplacement des plaques passe-câbles d'origine dans le cadre de base des armoires électriques VX25. Pour réaliser une introduction des câbles fiable, les découpes présentes 318 x 144 mm doivent être obturées soit avec des plaques modulaires soit avec des éléments à entrées de câbles.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Remarque
Les plaques passe-câbles sont montées dans l'armoire depuis l'intérieur et doivent ainsi être intégrées avant le cadre de câblage Lütze ou la plaque de montage.
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,48 kg
Poids brut
4,6 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177039155
Fiches techniques
Data sheets