- Référence:
- VX 7993.516
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Toit
Panneau arrière
Serrure : panneton double de 3 mm
sans plaque de montage
Socle, hauteur 200 mm, composé de : 4 pièces d'angle de socle en tôle d'acier, avec plaques pleines référence 8660.02X à l'avant et à l'arrière et référence 8660.043 sur les côtés
L'équipotentialité pour le toit, les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles s'effectue automatiquement lors du montage par l'intermédiaire des éléments de contact
Porte(s) raccordée à une tresse de masse CEM 2412,316 dans sa partie supérieure et mise à la masse sur l'ossature de l'armoire avec un écrou à emmanchement
Poignée Confort 8618.240 avec fermeture E1 intégrée, fournie sans clé (joint à part)
2 pattes d'ancrage au sol référence 8660.100 (livrées non montées)
Lampe à diodes, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sans prise de courant, montée en haut à l'avant
Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières 180° à droite
Plaques passe-câbles zinguées, en trois parties, avec découpe pour l'introduction des câbles et brosse passe-câbles rapportée
- Nombre de portes
- 1
- Charnières réversibles
- Oui
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
- Hauteur avec socle
- 2 200 mm
- Modèle du dispositif de fermeture
- Système de verrouillage à trois points
- avec fermeture VW E1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 96 kg
- Poids brut
- 101 kg
- EAN
- 4028177960084