Échangeurs thermiques air/eau Standard Powertrain Mercedes-Benz

Référence: SK 3364910

Toutes les conduites d'eau sont en acier inoxydable 1.4571. Selon les consignes de Mercedes-Benz Group AG sans électrovanne et sans clapet anti-retour. Régulation de la température et surveillance avec régulateur Confort.

Référence:
SK 3364910
Modèle
Conduites d'eau en acier inoxydable (1.4571)
Description produit
Échangeur thermique air/eau pour montage latéral et sur le toit dans un habillage rigide en tôle d'acier. Toutes les conduites d'eau sont en acier inoxydable 1.4571. Régulation de la température et supervision via un régulateur Confort avec deux contacts secs pour le report des défauts et raccordement de contact de porte, réglage usine 35 °C. Prêt à être raccordé avec bornier de raccordement à enficher.
Caractéristiques techniques
Connexions hydrauliques via embout 1/2" ou alternativement filetage G 3/8"
Les contacts pour interfaces X2 et X3 sont, comme pour les séries, montés à l'arrière de l'appareil et sont accessibles depuis l'intérieur de l'armoire électrique via la découpe de montage
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Échangeur thermique
Gabarit de perçage
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Sans électrovanne, utilisation d'un relais de couplage à la place, qui commute un contact sec lorsque la valeur de consigne est atteinte
Sans clapet anti-retour
Avec une 2e plaque signalétique, montée de manière bien visible à l'intérieur de l'appareil
L'alimentation électrique et les câbles de commande (contact de défaut /contact de porte) sortent séparément de la base de l'enveloppe (à proximité des connexions hydrauliques) à travers deux presse-étoupes métriques (longueur de câble 3 m).
Puissance frigorifique totale
L 40 W 10 en 400 l/h: 900 W
L 40 W 20 en 400 l/h: 600 W
L 40 W 30 en 400 l/h: 300 W
L 40 W 35 en 400 l/h: 250 W
Pression de régime tolérée (p max.)
1 ‐ 10 bar
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Régulation de la température
Régulateur Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
1 °C...70 °C
Dimensions
Largeur: 280 mm
Hauteur: 550 mm
Profondeur: 120 mm
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,5 kg
Poids brut
10 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177612037
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Data sheets
Plans détaillés