- Référence:
- SK 3374.910
- Modèle
- Conduites d'eau en acier inoxydable (1.4571)
- Description produit
- Échangeur thermique air/eau pour montage latéral et sur le toit dans un habillage rigide en tôle d'acier. Toutes les conduites d'eau sont en acier inoxydable 1.4571. Régulation de la température et supervision via un régulateur Confort avec deux contacts secs pour le report des défauts et raccordement de contact de porte, réglage usine 35 °C. Prêt à être raccordé avec bornier de raccordement à enficher.
- Caractéristiques techniques
- Connexions hydrauliques via embout 1/2" ou alternativement filetage G 3/8"
- Les contacts pour interfaces X2 et X3 sont, comme pour les séries, montés à l'arrière de l'appareil et sont accessibles depuis l'intérieur de l'armoire électrique via la découpe de montage
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Échangeur thermique
Gabarit de perçage
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Sans électrovanne, utilisation d'un relais de couplage à la place, qui commute un contact sec lorsque la valeur de consigne est atteinte
Sans clapet anti-retour
Avec une 2e plaque signalétique, montée de manière bien visible à l'intérieur de l'appareil
L'alimentation électrique et les câbles de commande (contact de défaut /contact de porte) sortent séparément de la base de l'enveloppe (à proximité des connexions hydrauliques) à travers deux presse-étoupes métriques (longueur de câble 3 m). - Puissance frigorifique totale
- L 40 W 10 en 400 l/h: 3.360 W
L 40 W 20 en 400 l/h: 2.240 W
L 40 W 30 en 400 l/h: 1.120 W
L 40 W 35 en 400 l/h: 450 W - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Régulation de la température
- Régulateur Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 950 mm
Profondeur: 145 mm - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 22,42 kg
- Poids brut
- 24,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158300
- EAN
- 4028177612051
Échangeurs thermiques air/eau Standard Powertrain Daimler
Référence: SK 3374.910
Toutes les conduites d'eau sont en acier inoxydable 1.4571. Selon les consignes de Daimler AG sans électrovanne et sans clapet anti-retour. Régulation de la température et surveillance avec régulateur Confort.