Pied ouvert Standard Mercedes-Benz Integra

Référence: CP 7994349

Pour la fixation rigide ou pivotante des coffrets de commande HVO.

Référence:
CP 7994349
Modèle
orientable
Description produit
Pied pour la fixation rigide ou pivotante des coffrets de commande HVO.
Matériau
Acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Profilé du mât 86 x 73 mm, soudé verticalement sur la plaque de base
Mât avec une ouverture verticale sur toute la hauteur à l'arrière pour recevoir des faisceaux de câbles, à obturer avec un profilé de protection N° 30007784 (société K-Profile)
À l'arrière du mât, dans l'ouverture verticale, est soudée une équerre pour la retenue des câbles, distance entre l'arête supérieure de la plaque du pied et l'arête inférieure de l'équerre : 243,5 mm
Un boulon de mise à la masse M8 x 20 mm est soudé en partie inférieure de l'ouverture verticale, distance entre l'arête supérieure de la plaque en pied et l'axe du boulon de mise à la masse : 40,0 mm
Un boulon de mise à la masse M5 x 15 mm est soudé en partie supérieure de l'ouverture verticale, distance entre l'arête inférieure de la plaque en tête et l'axe du boulon de mise à la masse : 60,0 mm
Les deux boulons de mise à la masse sont identifiés par des autocollants de mise à la masse
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1 144 mm
Dimensions
Hauteur: 1.213 mm
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
73269098
Fiches techniques
Data sheets