- Référence:
- CP 7994350
- Modèle
- rigide
- Description produit
- Pied pour la fixation rigide ou pivotante des coffrets de commande HVO.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Profilé du mât 86 x 73 mm, soudé verticalement sur la plaque de base
Mât avec une ouverture verticale sur toute la hauteur à l'arrière pour recevoir des faisceaux de câbles, à obturer avec un profilé de protection N° 30007784 (société K-Profile)
À l'arrière du mât, dans l'ouverture verticale, est soudée une équerre pour la retenue des câbles, distance entre l'arête supérieure de la plaque du pied et l'arête inférieure de l'équerre : 243,5 mm
Un boulon de mise à la masse M8 x 20 mm est soudé en partie inférieure de l'ouverture verticale, distance entre l'arête supérieure de la plaque en pied et l'axe du boulon de mise à la masse : 40,0 mm
Un boulon de mise à la masse M5 x 15 mm est soudé en partie supérieure de l'ouverture verticale, distance entre l'arête inférieure de la plaque en tête et l'axe du boulon de mise à la masse : 60,0 mm
Les deux boulons de mise à la masse sont identifiés par des autocollants de mise à la masse
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Height pedestal tube
- 1 169 mm
- Dimensions
- Hauteur: 1.213 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 24 kg
- Poids brut
- 24,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098