Boutons-verrous en plastique pour serrures à came
Référence: SZ 2576.032
Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans cylindre de verrouillage. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.
- Référence:
- SZ 2576.032
- Modèle
- B
- Description produit
- Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
- Matériau
- Coffret en polyamide chargé de fibre de verre
Came de fermeture : plastique
Joint d'étanchéité : polyuréthane
Pièce de serrage : tôle d'acier zinguée - Couleur
- RAL 9011
- Composition de la livraison
- Livraison sans clé
- Remarque
- Autres serrures sur demande.
- Remarque concernant la référence
- Avec la fermeture E1, la clé peut être enlevée uniquement en position fermée. Cela signifie qu'il est possible d'utiliser qu'une seule poignée en plastique 2576.032 par enveloppe. Pour un éventuel deuxième verrouillage à came, il est possible d'utiliser la poignée en plastique 2533.000 sans serrure.
- Verrouillage
- Serrure à clé: Serrure E1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,076 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217