Armoires électriques juxtaposables VX25 C4-H et coffrets électriques AX C4-H

Coffrets électriques AX et armoires électriques juxtaposables VX C4-H - Protection anticorrosion conforme à la norme ISO 12944

Bientôt disponible : découvrez les versions C4-H des coffrets électriques AX et des armoires électriques juxtaposables VX Rittal avec un revêtement de surface conforme à la norme ISO 12944. La peinture spéciale pulvérisée sur les pièces plates des coffrets et armoires électriques et sur le corps des coffrets électriques, ainsi que le revêtement en zinc-magnésium de l'ossature des armoires électriques juxtaposables VX, garantissent une résistance exceptionnelle à la corrosion. Un test au brouillard salin de 720 heures la certifie et permet de répondre à la catégorie de protection contre la corrosion C4-H (élevée) conformément à la norme ISO 12944.

La norme ISO 12944 est une norme internationalement reconnue pour la protection contre la corrosion des structures en acier à l'aide de revêtements de surface protecteurs. Faites confiance à la qualité et à la fiabilité.

Der unmittelbare Zugriff auf IT-Komponenten erleichtert die Bereitstellung und Wartung Ihrer Produktions-IT – ein nicht zu unterschätzender Zeitfaktor. Der neue ausschwenkbare 19“-Einbaurahmen ermöglicht die vertikale Integration von Servern oder Switches. So hat man stets einen bequemen Zugriff von vorne auf die aktiven IT-Komponenten. Zudem sorgt der integrierte Schwenkrahmen für einfaches Handling und Kabelführung.

Ihre IT ist in der Fertigung härteren Bedingungen ausgesetzt. Dank der hohen Schutzart bis IP 54, basierend auf dem Industriestandard AX, lässt sich das AX IT Nano Data Center problemlos in industriellen Umgebungen einsetzen – ganz egal, ob als Wand- oder Standgehäuse in Kombination mit dem Rittal Systembaukasten des AX-Kompaktschranks. Durch die vertikale Integration der aktiven Komponenten ist das flache Gehäuse extrem platzsparend.

Im Zubehörprogramm erhältliche Filterlüfter sorgen für die Klimatisierung der IT-Komponenten.