Refroidissement direct par liquide

Gamme de solutions performantes et modulaires

DLC

Refroidissement direct par liquide dans les Datacenters hyperscale- Empowering AI

Pour les hyperscalers, l'intelligence artificielle est un marché en pleine croissance. Toutefois, l'augmentation rapide des performances des serveurs d'intelligence artificielle pose également un certain nombre de défis. L'augmentation de la densité des performances se traduit par des charges calorifiques plus élevées et exige donc une puissance de refroidissement nettement supérieure. Les systèmes de refroidissement par air sont poussés à leurs limites. La solution ? Avec le refroidissement liquide à coeur, le refroidissement par liquide passe directement sur la puce, où la majeure partie de la chaleur est générée.

Une infrastructure hyperscale est conçue pour être évolutive, hautement disponible et facile à entretenir. Rittal a conçu une gamme de solutions de refroidissement liquide direct (DLC) adaptées aux besoins des hyperscalers. Toutes les solutions s'intègrent facilement dans l'infrastructure informatique existante et sont conçues pour une efficacité maximale, de sorte que vos systèmes informatiques puissent fonctionner au maximum de leurs performances sans consommer d'énergie inutilement.

Trois variantes de refroidisseurs – des possibilités infinies

Refroidisseur Blue e+ – Refroidissement efficace pour l'industrie, l'extérieur et l'informatique

Puissance frigorifique : 1,5, 2,5, 4, 5,5 et 7 kW

  • Large plage de fonctionnement de -5 °C à +50 °C°C à +50 °C
  • Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse variable et à la technologie Inverter
  • Homologations internationales et utilisation mondiale grâce à la compatibilité multitension
  • Durée de vie prolongée grâce à un refroidissement respectueux des composants

Refroidisseur extérieur Blue e+

Puissance frigorifique : 4, 5,5 et 7 kW

  • Résistant aux intempéries grâce à son boîtier en aluminium avec revêtement résistant aux UV
  • Utilisable à des températures allant jusqu'à -20 °C
  • Chauffage intégré pour le préchauffage du fluide
  • Écran tactile protégé

Refroidisseur informatique hybride Blue e+

Puissance frigorifique : 5 et 6,7 kW

  • Idéal pour les petites applications informatiques jusqu'à 30 kW
  • Refroidissement hybride respectueux des composants : jusqu'à 90 % d'économies d'énergie grâce au refroidissement naturel intégré
  • Particulièrement efficace lorsqu'il est installé à l'extérieur, où un delta T élevé peut être atteint pendant les mois d'hiver
  • Conversion rapide des systèmes LCU DX existants pour se conformer à la réglementation sur les gaz fluorés

Options de refroidisseurs

Plus de flexibilité grâce aux options de refroidisseurs préconfigurés : notre gamme de refroidisseurs offre un large éventail de possibilités d'application. Quel que soit l'endroit où vous souhaitez utiliser votre refroidisseur, nous avons l'option qui vous convient. Grâce aux options préconfigurées, les délais de livraison sont raccourcis et le processus de commande est simplifié.

Refroidissement direct par liquide dans les Datacenters hyperscale - Empowering AI

Pour les hyperscalers, l'intelligence artificielle est un marché en pleine croissance. Toutefois, l'augmentation rapide des performances des serveurs d'intelligence artificielle pose également un certain nombre de défis. L'augmentation de la densité des performances se traduit par des charges calorifiques plus élevées et exige donc une puissance de refroidissement nettement supérieure. Les systèmes de refroidissement par air sont poussés à leurs limites. La solution ? Avec le refroidissement liquide à coeur, le refroidissement par liquide passe directement sur la puce, où la majeure partie de la chaleur est générée.

Une infrastructure hyperscale est conçue pour être évolutive, hautement disponible et facile à entretenir. Rittal a conçu une gamme de solutions de refroidissement liquide direct (DLC) adaptées aux besoins des hyperscalers. Toutes les solutions s'intègrent facilement dans l'infrastructure informatique existante et sont conçues pour une efficacité maximale, de sorte que vos systèmes informatiques puissent fonctionner au maximum de leurs performances sans consommer d'énergie inutilement.

Refroidissement direct par liquide dans les Datacenters hyperscale - Empowering AI

Nous sommes à votre disposition !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le règlement sur les gaz à effet de serre fluorés et le changement de fluide frigorigène.

Discover our IT cooling solutions

Infrastructure IT

Climatisation IT

Les concepts de climatisation de Rittal comprennent une gamme de solutions allant du refroidissement d'une baie unique jusqu'à une salle informatique complète. La sécurité et l'efficience sont primordiales à cet...

Baie OCP ORV3

Take your rack density to a new level!

OCP is a community with a clear goal: To standardise and optimise IT infrastructure. Rittal has been actively involved in OCP projects for years. The result: A rack that is 100% OCP-compliant. For maximum future-proofing.