Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 juin 2022
Glissières pour charges lourdes pour TE
Référence: DK 7063.740
Avec des rails profilés en L ou des cadres de montage en pouces et une distance utile entre les niveaux de 745 mm, montage rapide et aisé grâce aux pattes d'accrochage pour le niveau à l'arrière.
- Référence:
- DK 7063.740
- Description produit
- Pour montants en L avec un écartement de 745 mm entre les plans 19" avant et arrière. Montage aisé et rapide grâce aux pattes d'accrochage prévues pour le plan de montage arrière.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1 000 N
- Surface portante
- Largeur: 50 mm
Profondeur: 734 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2,91 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- DK Glissières pour charges lourdes
- Documentations
- Info sheet