Confinement d'allée

Référence: SK 3300160

Des portes et des éléments de plafonnage séparent l'air chaud et froid dans les salles informatiques. Cela augmente l'efficacité de la climatisation. Peut être utilisé en tant que confinement d'allée chaude ou froide.

Référence:
SK 3300160
Modèle
Élément de porte
Description produit
Structure de portes vitrées et coulissantes de faible épaisseur. Éléments de plafonnage en composite, robustes et translucides. Sur demande, une solution en verre sécurit est également possible. La largeur de l'allée est de 1 200 mm.
Avantages
Augmentation de l'efficience énergétique et de la puissance de la climatisation
Compatibilité totale avec les baies VX IT assurant la simplicité du montage et l’évolutivité
Optimisation économique des performances de l'installation existante, allongement de votre cycle d’investissement jusqu'à ce qu'un remplacement soit absolument nécessaire.
Domaines d'application
En fonction de l'application, le confinement d'allée peut être utilisé comme confinement d'allée chaude ou froide avec des armoires de climatisation CRAC ou avec le LCP Inline.
Mode de fonctionnement
Le confinement d'allée est une combinaison d'éléments de porte et de plafond qui permet de séparer efficacement l'air froid de l'air chaud dans la salle informatique. Cette séparation est une évidence pour réduire la consommation d'énergie et pour améliorer le rendement de la climatisation installée.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Hauteur: 2.000 mm
Remarque
La baie compartimentée VX IT (référence 531x.175, 531x.185) n'est pas compatible avec ce produit. Veuillez nous contacter pour des solutions alternatives.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
111 kg
Poids brut
115 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177582668
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Fiches techniques
Cahier technique