Carte SNMP

Référence: SK 3311.320

Carte SNMP comme accessoires pour la mise en réseau des unités LCP DX Rack/Inline.

Référence:
SK 3311.320
Description produit
Pour la mise en réseau des LCP Rack / Inline DX. La carte SNMP est enfichée sur la platine de commande du LCP et donc fonctionnelle. La configuration logicielle s'effectue via l'interface Web.
Mode de fonctionnement
Alarme automatique par e-mail ou Trap SNMP en cas de dépassement d'une valeur de seuil
Modification à distance du réglage de l'appareil
Composition de la livraison
Carte SNMP
Couplage RJ 45
Câbles CAT 6 STP
Protocoles
SNMPv1
Modbus/TCP
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,28 kg
Numéro du tarif douanier
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
Carte SNMP pour LCP DX