Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles avec ventilateur. Puissances calorifiques 235 – 800 W.
- Référence:
- SK 3105220
- Description produit
- Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées.
- Matériau
- Aluminium, anodisé
- Composition de la livraison
- Résistance chauffante PTC avec ventilateur
Matériel de fixation - Puissance calorifique en régime permanent
- Puissance calorifique en régime permanent avec ventilateur
- Ventilateur intégré
- Oui
- Remarque
- Un thermostat est recommandé pour la régulation exacte de la température dans l'armoire électrique
- Pour éviter la condensation sur les composants, nous conseillons d'utiliser l'hygrostat pour réguler la résistance chauffante
- Dans les armoires électriques de grandes dimensions, on obtient plus facilement une répartition uniforme de la chaleur en utilisant plusieurs résistances de plus faible puissance.
- Remarque concernant la référence
- Tensions spéciales sur demande. Sous réserve de modifications techniques.
- Puissance calorifique en régime permanent à 10 °C
- 400 W
- Tension nominale
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 142 mm
Hauteur: 170 mm
Profondeur: 101 mm - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Classe de protection
- II (à double isolation)
- Plage de température de fonctionnement
- -33 °C...65 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,019 kg
- Poids brut
- 1,031 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85162999
- EAN
- 4028177599901
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Description produit