Détecteurs CMC III

Référence: DK 7320560

Pour la surveillance de différents paramètres dans les armoires et les locaux.

Référence:
DK 7320560
Modèle
Détecteur de fumées
Description produit
Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III.
Le détecteur CMC-TC est monté dans la partie supérieure de la baie.
Le détecteur supervise la présence de particules de fumée dans l'air au sein de la baie.
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Coffret : blanc
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Câble de raccordement avec fiche
Équerres de montage
Matériel de fixation inclus
Raccordement au bus CAN
Indirect via interfaces de bus CAN CMC III
Interfaces
RJ12
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
32
Remarque
Le détecteur est raccordé au CMC III via un capteur CAN-Bus CMC III.
Méthode de mesure
Photodiode à PIN silicone / diode infrarouge GaAs
Dimensions
Hauteur: 50 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,575 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Détecteur de fumées CMC-TC
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation