Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic
Référence: SK 3366110
Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.
- Référence:
- SK 3366110
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Matériel de fixation - Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1.100 W - Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 14,3 A
Pour 60 Hz: 14,7 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 43 A
Pour 60 Hz: 47 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 910 m³/h
Circuit interne: 860 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 435 mm
Hauteur: 1.590 mm
Profondeur: 205 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 54
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,7 kg - Régulation de la température
- Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 20 °C...55 °C
- Plage de réglage
- 30 °C...55 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1.375 W - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 20 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 68,4 kg
- Poids brut
- 72 kg
- EAN
- 4028177429680
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit