Refroidissement centralisé et économique avec mise à disposition de l'agent de refroidissement (en général l'eau). Les chiller sont en particulier utilisés pour des charges thermiques importantes. Tous les besoins de refroidissement sur une installation ou une machine sont résolus à l'aide d'un système de tuyauterie. Puissance frigorifique de 1 kW – 48 kW. Puissance frigorifique de 1 kW – 6 kW disponible également avec la technologie Blue e+ la plus économique en consommation électrique.