Plastron de protection pour armoires éléctriques avec coupe-circuits à fusibles HPC

Référence: SV 9674.920

Pour assurer la protection contre les contacts des zones de départ ainsi que des coupe-circuits à fusibles HPC.

Référence:
SV 9674.920
Description produit
Pour assurer la protection contre les contacts (IP 2X) des zones de départ associées aux coupe-circuits à fusibles HPC et aux jeux de barres Maxi-PLS / Flat-PLS installés dans la partie arrière de l'armoire électrique.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Kit de recouvrement en deux parties (haut)
Kit de recouvrement en deux parties (bas)
Matériel de fixation inclus
Usable width for Maxi-PLS
1 100 mm
Usable width for Flat-PLS
900 mm
Remarque
La largeur de montage indiquée pour l'utilisation de Maxi-PLS est indiquée uniquement avec les supports de jeux de barres superposables 9649.160 / 9659.160.
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,8 kg
Poids brut
9 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177701564
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Plastron protection contre contacts
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés