Module de base RiLineX
Jeu de barres modulaire intégré dans un tableau. Configuration personnalisée. Module de base pour l'intégration de barres de courant de dimensions de 15 x 5 à 30 x 10 mm. Avec protection totale contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X. Montage horizontal, vertical et sous le toit de l'armoire électrique avec passage de câbles intégré sur la face arrière. Pour tensions jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC. Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à 65 kA. Homologation CEI et UL.