3 pôles, montage sans outil, résistant aux courts-circuits jusqu’à 65 kA, avec protection complète contre les contacts et avec barres de cuivre plates standards pour une utilisation partout dans le monde.
Unendliche Möglichkeiten zur Stromverteilung
RiLineX ist die neue 60 mm Sammelschienen-Systemplattform zur Stromverteilung in Industrie, Gebäude- und Infrastruktur – herstellerneutral und lizenzfrei. Dadurch ist sie in praktisch jeder Branche einsetzbar und auf nahezu alle Anforderungen hin individuell anpassbar. Die standardisierten Boards können je nach Bedarf flexibel erweitert werden. Der vollständig integrierte Berührungsschutz nach IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X, sorgt für maximale Sicherheit und reduziert Produkt- und System-Know-How bei Planung und Installation auf ein Minimum. Damit setzt RiLineX neue Maßstäbe in der Stromverteilung und macht Ihr Unternehmen zukunftssicher für die Herausforderungen des Energiesektors.
Unendliche Möglichkeiten zur Stromverteilung
Noch mehr gute Gründe für die RiLineX:
Modular by Design. Das Basissystem kann individuell durch RiLineX Einzelmodule werkzeuglos zusammengesteckt oder als fertig vormontiertes Komplettboard eingesetzt werden. Noch nie war es so einfach, 60 mm Sammelschienensysteme aufzubauen:
Systemaufbau mittels Konfiguration festlegen.
Benötigtes RiLineX Komplettboard im Schrank montieren.
Alternativ:
- Individuelles RiLineX Board aus Komponenten des Modulsystems selbst zusammenstellen.
- Flachkupferschienen zuschneiden und in das Board einlegen.
- Abschließend die Berührungsschutzabdeckungen aufsetzen.
- Individuelle Board-Lösung im Schrank montieren.
- Das montierte Basissystem (RiLineX Board) mit den Geräteadaptern bestücken.
Fertig.
- Berührungsschutz nach IP 2XB
- Frontseitig aufrüstbar bis IP 3X
- Garantierte und geprüfte Systemeigenschaften (z. B. Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA)
- Geeignet für Anwendungen im Bereich bis 1000 V AC und 1500 V DC
- Bis zu 30 % Einsparung im Engineering mit Eplan
- Bis zu 75 % Einsparung in der Montage
- Kürzeste Realisationszeiten von Projekten aller Art
- Komplexitätsreduzierung durch einfache Aufbaulogik in Verbindung mit einem reduzierten Portfolioumfang
- Weltweit einsetzbar durch Approbationen nach IEC 61439 und UL 508A
- Herstellerneutrale Systemplattform
- Lizenzfreie, offene Plattform für gängige Technologien unserer Partner
- Weniger Produkt-Know-how notwendig
- Offene Datensätze zur Herstellung passender Komponenten
- Abwärtskompatibel auf RiLine60 Schalter und Geräte
- Geräteadapter für alle namhaften Komponentenanbieter verfügbar
- Aufbau & Länge innerhalb des Systemrasters frei wählbar
Egal ob Sie aus der Industrie, Gebäude- oder IT-Infrastruktur kommen – RiLineX bildet für jede Art der Stromverteilung die passende Plattform.
Ihr Kontakt zu unseren RiLineX Spezialisten
Bereit für RiLineX? Unsere Experten stehen Ihnen gerne für eine individuelle Beratung und alle technischen Fragen zur Verfügung.