Jeux de barres Ri4Power d'entraxe185 mm jusqu'à 2100 A Interrupteurs-sectionneurs à fusibles 185 mm Taille 00 à 3, pour un entraxe des barres de 60, 100 et/ou 185 mm. Interrupteurs-sectionneurs à fusibles 185 mm Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm. Vers le produit Interrupteurs-sectionneurs à fusibles 185 mm Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm. Vers le produit