Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 27 févr. 2023
- Référence:
- DK 7000684
- Description produit
- Pour la fixation d'un rail de distribution PSM dans la baie réseaux.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- 2 équerres de montage
Matériel de fixation inclus - Possibilités de montage
- Montage fixe
- Convient à
- Type de coffret: TE 8000
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,39 kg
- Poids brut
- 0,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177488250
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TE Kit de fixation pour PSM
- Documentations
- Info sheet