Les compteurs électriques modulaires permettent de mesurer et d'analyser la consommation électrique d'un système. En mesurant la tension et l'intensité, il est possible de déterminer d'autres données caractéristiques comme le facteur de puissance et la consommation électrique. Les compteurs électriques proposent en outre des analyses complètes du réseau et des fonctions de détection d'anomalies.
Die modularen Energy Meter sind die ideale Lösung für ein präzises Energiemonitoring in modernen Schaltschränken, Energieverteilungssystemen und in Rechenzentren. Sie ermöglichen eine detaillierte Erfassung und Analyse elektrischer Energieflüsse und tragen dazu bei, Energieeffizienzpotenziale zu identifizieren und den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren..
Unsere Energiemeter: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen
Mit unseren anpassbaren Hard- und Softwarelösungen bieten wir Ihnen ein Energiemesssystem, das sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert. Für eine erhöhte Funktionalität und Flexibilität können zusätzliche Strommessmodule hinzugefügt werden, um die Anzahl der Messstellen innerhalb eines Systems zu erweitern. Insgesamt stellen wir Ihnen passendes Energy Meter Zubehör zur Verfügung sowie Stromwandler für RiLine- und Ri4Power-Anwendungen, die optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
Mit einem Energy Meter von Rittal entscheiden Sie sich für ein skalierbares und zukunftsfähiges Energiemanagementsystem, das individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist – für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.
Was macht ein Energy Meter?
Energiemeter messen und analysieren die elektrischen Energiedaten eines Energieverteilungssystems. Durch die Messung von Spannung und Strom können weitere Kenndaten wie der Leistungsfaktor und die Energieverbräuche ermittelt werden. Im Anschluss werden umfangreiche Analysen der Energieflüsse und Anomalie-Erkennungsfunktionen durchgeführt – so können ineffiziente Prozesse aufgedeckt und gezielt optimiert werden.
Nachhaltigkeit und Kostenreduktion dank Energy Meter
Auf der Grundlage von präzisen Analysen können Energieflüsse gezielt und zuverlässig optimiert werden. Unternehmen können damit nicht nur ihre Betriebskosten senken, sondern auch den CO₂-Fußabdruck reduzieren.
Die Vorteile im Überblick
- Präzise Datenerfassung: Messen Sie Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Energieverbrauch genau und zuverlässig.
- Verlässliche Netzwerkanalyse: Identifizieren Sie Anomalien frühzeitig und verbessern Sie die Stabilität und Effizienz Ihres Systems.
- Modulare Erweiterbarkeit: Mit Zubehörmodulen können zusätzliche Messstellen einfach integriert werden, um individuelle Anforderungen zu erfüllen.
- Flexibilität: Unterstützt abgesetzte Messstellen und Stromwandler für Anwendungen in RiLine- und Ri4Power-Systemen.
- Maximale Effizienz: Senken Sie Ihre Betriebskosten und reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck.
Sie haben Fragen zu unserem Energy-Meter-System und dessen Anwendungsmöglichkeiten?
Kontaktieren Sie gerne direkt unsere Rittal-Experten.