Kit performance

Référence: AS 4050041

Kit performance pour un usinage optimisé des pièces à usiner sur les centres d'usinage Perforex BC et MT S.

Référence:
AS 4050041
Description produit
Pour un usinage optimisé des pièces sur les centres d'usinage Perforex BC et MT. Veuillez indiquer le numéro de série de votre machine Perforex lors de la commande.
Avantages
Vibrations réduites
Vitesse d'avance plus rapide jusqu'à 1,5 m/min
Émissions sonores réduites
Durée de vie prolongée de l'outil
Manipulation optimisée lors du serrage de la pièce
Composition de la livraison
Garnitures à brosses
Fraise haute performance Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Pour référence(s)
4050.101
4055.911
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20,4 kg
Poids brut
22 kg
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177806634
ECLASS 8.0
36609290
Description produit
Performance package for Perforex machining centre