Usinage d'enveloppes 2000 mm pour Perforex MT 2101 S

Référence: AS 4055953

En équipant la machine d'une surface de dépose rallongée il est possible d'usiner des enveloppes d'une profondeur max. jusqu'à 2000 mm. Il est ainsi possible d'usiner également des enveloppes monobloc avec le centre d'usinage Perforex MT S.

Référence:
AS 4055953
Modèle
Réglage en profondeur motorisé y compris système de serrage à diaphragme
Dispositif de serrage pneumatique
Description produit
En équipant la machine avec une surface de dépose rallongée il est possible d'usiner des enveloppes d'une profondeur max. jusqu'à 2000 mm. Il est ainsi possible d'usiner également des enveloppes monobloc avec le centre d'usinage Perforex MT.
Avantages
Réglable en profondeur
Domaine d'utilisation plus flexible et large
Commande aisée
Préparation aisée
Augmentation de la productivité
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
95 kg
Poids brut
100 kg
Numéro du tarif douanier
84571090
EAN
4028177967496