Centre d'usinage laser Perforex LC

Les centres d'usinage laser sont appropriés pour l'usinage mécanique automatique des armoires électriques standard en acier inoxydable et en tôle d'acier laquée. Il est ainsi possible d'usiner des armoires électriques en acier inoxydable bien plus rapidement et sans oxydation des arêtes de coupe. Les tôles de petit à moyen format peuvent également être usinées, ce qui accélère encore l'amortissement.

Lasercenter Perforex LC 3030

So geht einfache und schnelle Laserbearbeitung

Lasercenter Perforex LC 3030

Perforex Lasercenter wurden speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt. Die Perforex LC ist auf die 3D-Laserbearbeitung von Kuben sowie eine berührungslose und vibrationsarme Bearbeitung spezialisiert. Auch die Bearbeitung von Montageplatten inklusive Gewindebohrungen ist möglich.

Features und Nutzen

Features

  • 3D-Lasertechnologie
  • Berührungslose und vibrationsarme Bearbeitung
  • Für Kompakt- bis Großschaltschränke
  • Bei Edelstahl 20x schneller als beim herkömmlichen Fräsprozess
  • Ausfahrbare Auflagefläche

Nutzen

  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Filigranes Schneiden von Konturen
  • Besonders schnelle Bearbeitung von Edelstahlschränken
  • Hohe Amortisierung
  • Kein Anlaufen der Schnittkanten beim Laserschneiden

Produktvarianten

Perforex LC

Die 3D-Lasertechnologie des Perforex LC eignet sich ideal zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblech sowie pulverbeschichteten Blechen wie Schaltschranktüren, Seitenwänden etc. Das Schneiden von lackierten Blechteilen geschieht selbst bei filigranen Konturen ohne erkennbare Lackbeschädigungen oder Verfärbungen. Zudem erfolgt kein Anlaufen der Schnittkanten bei der Bearbeitung von Edelstahl.

Enorme Effizienzvorteile dank dem Perforex Lasercenter

Mit dem Lasercenter Perforex LC 3030 von Rittal wird die berührungslose und vibrationsarme Laserbearbeitung von Standardschaltschränken aus Edelstahl, Stahlblech und pulverbeschichteten Blechen ermöglicht.

Downloads

Zubehör und Optionen

Zubehör und Maschinenoptionen für das Perforex Laserenter LC 3030

Sicherheitsdach für Perforex LC 3030

  • Bei von oben einsehbarem Maschinenaufstellungsort
  • Bei spiegelnden Gegenständen wie zum Beispiel Leuchten (über dem Lasercenter)
  • Höhere Sicherheit

Aggregat für Perforex LC 3030

  • Optionale Platzierung der Aggregate auf der rechten oder linken Maschinenseite
  • Leichter Zugang
  • Platzsparend

Einhausung Aggregateplattform für Perforex LC 3030

  • Analog Maschineneinhausung
  • Kontrollierter Zugang zu den Aggregaten
  • Geräuschreduzierung

Werkzeugmontagehilfe

  • Montagehilfe zum Wechseln und Einmessen von Werkzeugen
  • Passend für SK30 Werkzeugaufnahmen
  • Einfaches Handling

Werkzeugaufnahme

  • Dient der Aufnahme von Fräsern, Bohrern und weiteren Werkzeugen
  • Für die Bearbeitung von Flachteilen und Gehäusen
  • SK30 Werkzeugaufnahmen

Spannzange Gewindebohrer

  • Einfache Aufnahme von Gewindebohrern
  • Für unterschiedliche Gewindegrößen
  • Besonders elastisch

Zubehör Perforex LC 3030

Passendes Zubehör für Lasercenter Perforex LC.

Verbrauchsmaterial Bearbeitungscenter LC

Geprüfte Qualität für Ihr Lasercenter. Zum Erweitern, Aufrüsten und Ersetzen verschlissener Bauteile und Werkzeuge wie Bohrer, Fräser oder Gewindeschneider.

Maschinenoptionen für Bearbeitungscenter LC

Optimal abgestimmtes Erweiterungsportfolio für die Perforex Bearbeitungscenter LC.

Weitere Produkte

Verbrauchsmaterial Perforex Lasercenter LC

Geprüfte Qualität für Ihr Lasercenter. Zum Erweitern, Aufrüsten und Ersetzen abgenutzter Bauteile und Werkzeuge wie Bohrer, Fräser oder Gewindeschneider.

Maschinengewindebohrer

Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminal MT S und Lasercenter LC.

Minimalmengenschmieröl

Minimalmengenschmieröl für die Werkzeugschmierung der Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminals MT und Lasercenter LC

Deckglas

Schutzglas für die Laserlinse für Perforex Lasercenter LC

Düse

Medienführung am Laserkopf für Perforex Lasercenter LC

Schmierstoffkartusche

Schmierstoff zum Austausch leerer Gebinde am Zentralschmiersystem für die Antriebseinheiten der Perforex Lasercenter LC.

Reinigungsspray

Reinigungsspray für die Reinigung der Linsen und Deckgläser der Perforex Lasercenter LC.

Reinigungstücher

Trockentuch für die Reinigung der Linsen und Deckgläser der Perforex Lasercenter LC.

Kunststoffplatte

Austauschkunststoffplatte für die Auflagefläche an den Anschlagblöcken der Perforex Lasercenter LC.

Weitere Produkte

Maschinenoptionen für Perforex Lasercenter LC

Optimal abgestimmtes Erweiterungsportfolio für die Perforex Bearbeitungscenter LC.

Sicherheitsdach für Perforex LC 3030

Zwingend erforderlich bei von oben einsehbarem Maschinenaufstellungsort sowie bei sich über dem Laser befindlichen, spiegelnden Gegenständen wie zum Beispiel Leuchten, Kabeltrassen und weitere.

Aggregat für Perforex LC 3030

Option zur Platzierung der Aggregate auf der linken bzw. rechten Maschinenseite.

Einhausung Aggregateplattform für Perforex LC 3030

Einhausung für die Aggregateplattform für Perforex LC analog Maschineneinhausung.

Gewindeschneidoption für Perforex LC 3030

Gewindeschneidoption für Perforex Lasercenter LC einschließlich Gewindebohrer inkl. Spanneinheiten für M3 – M10.

Mehrteilebearbeitung für Perforex LC 3030

Erweiterung mit zusätzlichen Nullpunkten und Werkstückauflagen zum gleichzeitigen Aufspannen von bis zu vier Werkstücken für Perforex LC.