Coupe des composants

Les goulottes de câbles, rails porteurs et couvercles de goulotte sont coupés avec précision.

Cutting Terminal CT

Komfortabel auf Länge gebracht bei reduziertem Verschnitt

Mit den neuen Zuschnittcentern Cutting Terminal CT M und Cutting Terminal CT H lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden. Die Produktausführung Cutting Terminal CT H ermöglicht dabei einen hydraulisch unterstützen Zuschnitt von Tragschienen.

Komfortabel auf Länge gebracht bei reduziertem Verschnitt

Mit den neuen Zuschnittcentern Cutting Terminal CT M und Cutting Terminal CT H lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden. Die Produktausführung Cutting Terminal CT H ermöglicht dabei einen hydraulisch unterstützen Zuschnitt von Tragschienen.

Features und Nutzen

Features

  • Schnelles, exaktes und zuverlässiges Arbeiten
  • Digitale Anbindung an RiPanel Processing Center mit modernem Touch-Bildschirm
  • Als Zusatzfunktion können auch Lang- und Querlöcher in nicht gelochte Schienen gestanzt werden
  • Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
  • Automatisierter Längenanschlag

Nutzen

  • Smarte Bauteilplatzierung durch integriertes Bauteil-Labeling
  • Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
  • Zuverlässige Fertigungskontrolle und Planungssicherheit durch den Einsatz von RiPanel Processing Center
  • Benutzerfreundliche und sichere Bedienung
  • Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt

Produktvarianten

Cutting Terminal CT H

Mit dem Zuschnittcenter Cutting Terminal CT H lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden. Die Produktausführung Cutting Terminal CT H ermöglicht dabei einen hydraulisch unterstützen Zuschnitt von Tragschienen.

Cutting Terminal CT M

Mit dem Zuschnittcenter Cutting Terminal CT M lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen manuell zuschneiden.

Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten mit dem Cutting Terminal CT

Zubehör und Optionen für Cutting Terminal CT

Etikettendrucker

Das Cutting Terminal ist optional mit einem Etikettendrucker für eine projektbezogene Komponentenbeschriftung erhältlich.

Ablagesystem

Das Cutting Terminal CT ist optional mit einem Ablagesystem auf der rechten Seite erhältlich. Perfekt für die Aufbewahrung von Reststücken.

Downloads

Flyer

Cutting Terminal CT

Komfortabel auf Länge gebracht bei reduziertem Verschnitt

Weitere Produkte

Verdrahtungskanalschneider MC 125

  • Manueller Zuschnitt
  • Sichere Bearbeitung
  • Eloxierte Auflagefläche

Tragschienenschneider MC3

  • Manueller Profilschneider
  • Wiederholgenaue Einstellungen
  • Montage auf der Werkbank