Centre de coupe CT

Référence: AS 4050553

Le centre de coupe Cutting Terminal CT permet de couper avec précision les goulottes de câbles, les couvercles de goulotte et les rails porteurs. Ils sont spécialement adaptés à la fabrication de pièces uniques et de petites séries.

Référence:
AS 4050553
Modèle
Solution de commande moderne avec écran Full HD Multitouch 21,5", Terra PC-Mini avec processeur i5
Pour rails porteurs avec fonction d'estampage des trous oblongs et transversaux
Cinq tailles de rail DIN dans une coulisse
Centre de coupe CT M
Description produit
Le centre de coupe Cutting Terminal CT M permet de couper manuellement les goulottes de câbles, les couvercles de goulotte et les rails porteurs. En option, le centre de coupe Cutting Terminal CT M peut être équipé d'une surface de dépose positionnée à droite et d'une imprimante d'étiquettes. Si d'autres types de rails porteurs doivent être usinés que ceux prévus dans le gabarit d'origine, cela est possible et doit être commandé comme équipement spécial (référence 4050.559).
Avantages
Travail rapide, précis et fiable
Maniement aisé
Commande conviviale et fiable
Coupes propres grâce à des outils haute performance ne produisant pas de copeaux
Gain de temps important par rapport à la coupe manuelle
Coûts de production très faibles car les chutes de matériel sont optimisées
Libération automatique de la butée lors de la coupe
Composition de la livraison
Centre de coupe CT M
Unité de commande
Domaines d'application
Coupe manuelle
Matériaux usinables
Acier
Aluminium
Cuivre
Plastique
Options machine
Imprimante d'étiquettes 4050.557
Tablettes 4050.558
Interfaces
Importation des données de Eplan Pro Panel par le centre de traitement RiPanel
Importation des données de listes CSV
Remarque
Sous réserve de modifications techniques
Surface utile
Largeur: 4.000 mm
Hauteur: 2.230 mm
Profondeur: 673 mm
Hauteur max. usinable des goulottes de câbles
100 mm
Largeur max. usinable des goulottes de câbles
125 mm
Tension de commande (DC)
24 V
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Type de rail porteur
Rails oméga NS 15 (selon la norme EN 60 715)
Rails oméga NS 35/15 (selon la norme EN 60 715)
Rails oméga NS 35/7,5 (selon la norme EN 60 715)
Barres de distribution de courant NLS-CU 3/10
Rails profilés en C 34 x 15 (selon la norme EN 60715)
Pour épaisseur de panneau (max.)
2,5 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
270 kg
Poids brut
300 kg
Numéro du tarif douanier
84623290
EAN
4028177026704
Description produit
AS Centre de coupe Cutting Terminal CT M