Automates de conditionnement des câbles

Usinage entièrement automatisé des fils, intégrant la coupe à longueur, le dénudage, le sertissage avec des embouts et le marquage des fils. La livraison des fils est proposée sous trois versions : dans des rails de stockage de manière ordonnée en fonction de leur section, en faisceaux ou en vrac dans un bac.

Abisolierautomat S22

So geht einfache und schnelle Drahtkonfektionierung

Features und Nutzen

Features

  • Touchscreen-Display
  • Integrierter Gesamtstückzähler
  • Integrierter Tagesstückzähler
  • Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge
  • Abisolierbereich 0,05 - 6 mm²

Nutzen

  • Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf
  • Einfaches Einführen der Drähte
  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Kompakte Bauweise
  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar

Produktvarianten

Abisolierautomat S22

Akkurates und sorgfältiges Abisolieren Ihrer Drähte

  • Zügig
  • Benutzerfreundlich
  • Kompakt

Einfaches Abisolieren von Drähten

Mit dem Abisolierautomat S22

Weitere Produkte

Abisolier- und Crimpautomat L8

  • Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen
  • Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
  • Verarbeitung von Sonderdrähten möglich

Ablängautomat C8+

  • Zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße
  • Ablängen mit Schnittstelle zu CAE-Daten möglich
  • Stop & Go-Funktion

Wire Station WS 540

  • Mobiler und elektrisch höhenverstellbarer Konfektionier- und Verdrahtungsarbeitsplatz
  • Individuell ausbaubar im Baukastensystem
  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar

Abisolier- und Crimpautomat R8 E

  • Für die Verarbeitung von gegurteten Aderendhülsen auf Rolle
  • Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
  • Elektrisch betrieben

Abisolier- und Crimpautomat RC

  • Für die Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen in unterschiedlichen Querschnitten auf Rolle
  • Auswahl des Drahtquerschnitts über Touchscreen
  • Einfaches und zügiges Bestücken mit Aderendhülsen