Bol vibrant WT

Référence: AS 4051.223

Bol vibrant WT 43 pour l'alimentation d'embouts libres avec collerette en plastique de section de 4,0 et 6,0 mm² dans la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C.

Référence:
AS 4051.223
Avantages
Alimentation fiable des embouts
Changement aisé et rapide des consommables
Composition de la livraison
Bol vibrant WT 43
Domaines d'application
Pour embouts libres de section 4,0 mm² et 6,0 mm²
Remarque
Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
Normes
AEH DIN 46228
Pour référence(s)
4051.205
4051.210
Numéro du tarif douanier
84799070
EAN
4028177981119