Le module supplémentaire Wire Printer permet de repérer manuellement les fils, câbles et pièces plates hors du Wire Terminal.
- Référence:
- AS 4051011
- Description produit
- Le module supplémentaire Wire Printer permet de repérer manuellement les fils, câbles et pièces plates hors du Wire Terminal. Cela permet d'obtenir un repérage homogène et de haute qualité de toutes les connexions au sein de l'armoire électrique.
- Avantages
- Les produits comme les fils ou les câbles ainsi que les produits plats peuvent être repérés manuellement hors du Wire Terminal en parallèle du mode totalement automatique
- Les travaux d'impression peuvent être transmis automatiquement via le HMI
- Composition de la livraison
- Module supplémentaire Wire Printer
Alimentation vers le Wire Printer
Carrénage machine
Porte vitrée modifiée en face avant
Module de logiciel - Remarque
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
- Pour référence(s)
- 4051.024
- 4051.036
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20 kg
- Poids brut
- 34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84433210
- EAN
- 4028177964440